Termostati

DEVIreg Smart



Inteligentni brezžični termostat
z DEVIsmart™ mobilno aplikacijo

DEVIreg™ Smart je intuitivni programabilni termostat, ki ga preko DEVIreg™ Smart aplikacije lahko kadarkoli nadzorujemo iz katerekoli lokacije.
Termostat je namenjen predvsem nadzoru nad elementi električnega talnega ogrevanja.
Oblikovan je za pritrditev na steno. Dvodelni termostat se prilega v številne okvirje.
Nastavitev DEVIreg™ Smart termostata je z App čarovnikom hitra in intuitivna. Vgrajeno ima funkcijo odprtega okna in program varčevanja z energijo, ki vsebuje optimalni vklop/izklop, kar zagotavlja željeno temperaturo prostora in znižuje stroške ogrevanja.


DEVIreg Smart

Tehnični podatki



KodaImeOpisNastavitvena skala
(°C)
Ohmsko breme
(W)
IP razredGarancija
(let/i-a)

DEVIreg™ Smart

140F1140 DEVIreg Smart - polarno bela barva (RAL 9016)Brezžični termostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1141 DEVIreg Smart - bela (RAL 9010)Brezžični termostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1142 DEVIreg Smart - bež barva, barva slonovine (RAL 1013)Brezžični termostat 16A / 3680W@230V~IP21 
140F1143 DEVIreg Smart - črna barva (RAL 9005)Brezžični termostat 16A / 3680W@230V~IP21 


Dokumentacija



4 Najden dokument: 1 deklaracije, 2 katalog and 1 navodila


Deklaracije
 
DEVIreg Smart and Danfoss ECtemp Smart
EU declaration - DEVIreg and ECtemp Smart (VJIOJ102v04).pdf (0,7 Mb), Oznaka literature: VJIOJ102, Jezik: English, Datum izdaje: 13/06 2017
 


Katalog
 
DEVI katalog proizvodov
DEVI Catalogue.pdf (14,8 Mb), Oznaka literature: VKHLC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 10/07 2012
 
Katalog DEVI proizvodov 2009
DEVI katalog.pdf (4,2 Mb), Oznaka literature: VKFLC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 29/05 2009
 


Navodila
 
DEVIreg Smart
DEVIreg_Smart_VIJWF236_08096260.pdf (1,2 Mb), Oznaka literature: VIJWF236, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 26/07 2017