DEVIsafe™ 20T 400V



DEVIsafe™ 20T je fleksibilen grelni kabel visokih zmogljivosti, ki izpolnjuje zahteve M2 klasifikacije standarda IEC 60800:2009.

Okrogla oblika omogoča enostavno montažo v zunanjih aplikacijah - tla, strehe, žlote, žlebovi.

DEVIsafe™ je dvožilni grelni kabel z popolnim ozemljitvenim oplaščenjem iz aluminija ter robustnim zunanjim UV obstojnem ovojem črne barve. Material vrhunske kakovosti ter robustno konstrukcijo potrjujemo z 20-letno DEVI garancijo im. DEVIwarranty™.


DEVIsafe™ 20T 400V

Tehnični podatki



KodaImeMoč na m
(Watt)
Dolžina kablaJakost W
(W)
Napajanje
(V)
Zgradba

DEVIsafe™ 20T 400V (DTCE)

140F1289 DEVIsafe™ 20T2021m435400Okrogel, dvožilni vodnik z ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1290 DEVIsafe™ 20T2029m590400Okrogel, dvožilni vodnik z ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1291 DEVIsafe™ 20T2044m870400Okrogel, dvožilni vodnik z ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1292 DEVIsafe™ 20T2058m1165400Okrogel, dvožilni vodnik z ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1293 DEVIsafe™ 20T2073m1440400Okrogel, dvožilni vodnik z ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1294 DEVIsafe™ 20T2087m1735400Okrogel, dvožilni vodnik z ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1295 DEVIsafe™ 20T20104m2095400Okrogel, dvožilni vodnik z ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1296 DEVIsafe™ 20T20133m2670400Okrogel, dvožilni vodnik z ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1297 DEVIsafe™ 20T20148m2945400Okrogel, dvožilni vodnik z ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1298 DEVIsafe™ 20T20176m3540400Okrogel, dvožilni vodnik z ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1299 DEVIsafe™ 20T20205m4110400Okrogel, dvožilni vodnik z ozemljitvijo, en priključni kabel


Dokumentacija





Certifikati
 
20-letna podaljšana Garancija DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 SI.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VCHQT236, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 26/08 2013
 


Katalog
 
DEVI katalog proizvodov
DEVI Catalogue.pdf (14,8 Mb), Oznaka literature: VKHLC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 10/07 2012
 
Katalog DEVI proizvodov 2009
DEVI katalog.pdf (4,2 Mb), Oznaka literature: VKFLC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 29/05 2009
 
Varno tudi pozimi!
DEVI sistemi taljenja snega in ledu za talne in strešne površine.pdf (5,7 Mb), Oznaka literature: VKHLB136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 05/07 2012
 


Navodila
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Oznaka literature: VIIWF34F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Oznaka literature: VIFSV44F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV436_SI.pdf (4,4 Mb), Oznaka literature: VIFSV436, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 08/10 2015
 


Tehnični opis
 
DEVIsafe™ 20T - 400V
DEVIsafe 20T_400V_VDHQX236_hi-res.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VDHQX236, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 05/09 2013