DEVIsafe™ 20T 230V



DEVIsafe™ 20T je fleksibilen grelni kabel visokih zmogljivosti, ki izpolnjuje zahteve M2 klasifikacije standarda IEC 60800:2009.

Okrogla oblika omogoča enostavno montažo v zunanjih aplikacijah - tla, strehe, žlote, žlebovi.

DEVIsafe™ je dvožilni grelni kabel z popolnim ozemljitvenim oplaščenjem iz aluminija ter robustnim zunanjim UV obstojnem ovojem črne barve. Material vrhunske kakovosti ter robustno konstrukcijo potrjujemo z 20-letno DEVI garancijo im. DEVIwarranty™.


DEVIsafe™ 20T 230V

Tehnični podatki



KodaImeMoč na m
(Watt)
Dolžina kablaJakost W
(W)
Napajanje
(V)
Zgradba

DEVIsafe™ 20T (DTCE)

140F1273 DEVIsafe™ 20T206m125230Okrogel, dvožilni vodnik s 100% ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1274 DEVIsafe™ 20T2012m245230Okrogel, dvožilni vodnik s 100% ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1275 DEVIsafe™ 20T2017m335230Okrogel, dvožilni vodnik s 100% ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1276 DEVIsafe™ 20T2025m505230Okrogel, dvožilni vodnik s 100% ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1277 DEVIsafe™ 20T2033m675230Okrogel, dvožilni vodnik s 100% ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1278 DEVIsafe™ 20T2042m830230Okrogel, dvožilni vodnik s 100% ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1279 DEVIsafe™ 20T2050m1000230Okrogel, dvožilni vodnik s 100% ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1280 DEVIsafe™ 20T2060m1200230Okrogel, dvožilni vodnik s 100% ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1281 DEVIsafe™ 20T2068m1370230Okrogel, dvožilni vodnik s 100% ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1282 DEVIsafe™ 20T2085m1700230Okrogel, dvožilni vodnik s 100% ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1283 DEVIsafe™ 20T20101m2040230Okrogel, dvožilni vodnik s 100% ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1284 DEVIsafe™ 20T20118m2360230Okrogel, dvožilni vodnik s 100% ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1285 DEVIsafe™ 20T20135m2685230Okrogel, dvožilni vodnik s 100% ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1286 DEVIsafe™ 20T20152m3025230Okrogel, dvožilni vodnik s 100% ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1287 DEVIsafe™ 20T20170m3385230Okrogel, dvožilni vodnik s 100% ozemljitvijo, en priključni kabel
140F1288 DEVIsafe™ 20T20194m3895230Okrogel, dvožilni vodnik s 100% ozemljitvijo, en priključni kabel


Dokumentacija





Certifikati
 
20-letna podaljšana Garancija DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 SI.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VCHQT236, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 26/08 2013
 


Katalog
 
DEVI katalog proizvodov
DEVI Catalogue.pdf (14,8 Mb), Oznaka literature: VKHLC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 10/07 2012
 
Katalog DEVI proizvodov 2009
DEVI katalog.pdf (4,2 Mb), Oznaka literature: VKFLC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 29/05 2009
 
Varno tudi pozimi!
DEVI sistemi taljenja snega in ledu za talne in strešne površine.pdf (5,7 Mb), Oznaka literature: VKHLB136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 05/07 2012
 


Navodila
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Oznaka literature: VIIWF34F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 16/01 2019
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Oznaka literature: VIFSV44F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV436_SI.pdf (4,4 Mb), Oznaka literature: VIFSV436, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 08/10 2015
 


Tehnični opis
 
DEVIsafe™ 20T - 230V
DEVIsafe 20T_230V_VDHQW236_hi-res.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VDHQW236, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 05/09 2013