Devidry™



Devidry™ je idealna rešitev za renovacije in "naredi sam" trgovine. Montaža je hitra, enostavna.

Značilnosti:
- Enostavna vgradnja
- Nizka vgradna višina
- Zvočna izolativnost
- Nizki stroški vgradnje
- Primerna za suho montažo
- Posebna orodja niso potrebna
- Ni potrebe po filcu pod laminatom
- Ravna površina
- Efekt razporeditve teže po površini

Tipična področja uporabe:
- Notranje talno ogrevanje
- Dnevne sobe, otroške sobe, spalnice itd.


Devidry™

Tehnični podatki



KodaImeOpisTip Dolžina
(m)
Napajanje

DEVIdry™

89300000 DEVIdry™ 55Grelna preproga551 230V
89300002 DEVIdry™ 55Grelna preproga55 2 230V
89300004 DEVIdry™ 55Grelna preproga55 3 230V
89300006 DEVIdry™ 55Grelna preproga55 4 230V
89300008 DEVIdry™ 55Grelna preproga55 5 230V
89300020 DEVIdry™ 100Grelna preproga100 1 230V
89300022 DEVIdry™ 100Grelna preproga100 2 230V
89300024 DEVIdry™ 100Grelna preproga100 3 230V
89300026 DEVIdry™ 100Grelna preproga100 4 230V
89300028 DEVIdry™ 100Grelna preproga100 5 230V


Dokumentacija





Avdio-video zapisi
 
Multimedijska predstavitev DevidryTM
Devidry_multimedijska predstavitev.mht (0,0 Mb), Oznaka literature: VVEDC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 18/01 2010
 
Predstavitev Devidry klik in vtik sistema v medijih
Predstavitev Devidry klik in vtik sistema v medijih.pdf (0,4 Mb), Oznaka literature: VVEDA136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 21/09 2009
 


Katalog
 
DEVI katalog proizvodov
DEVI Catalogue.pdf (14,8 Mb), Oznaka literature: VKHLC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 10/07 2012
 
Katalog DEVI proizvodov 2009
DEVI katalog.pdf (4,2 Mb), Oznaka literature: VKFLC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 29/05 2009
 


Letak
 
Devidry
Devidry.pdf (2,4 Mb), Oznaka literature: VBEDE136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 29/05 2009
 


Navodila
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA236_hi-res.pdf (15,5 Mb), Oznaka literature: VIEDA236, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 13/09 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-Kit_Installation_VIEDB236_hi-res.pdf (10,3 Mb), Oznaka literature: VIEDB236, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 02/10 2012
 


Dodatki



Pripomočki za Devidry™ sistem Pripomočki za Devidry™ sistem so naslednji: - Devidry™ CD razdelilna škatla - Devidry™ podaljševalni kabel - Devidry™ polnilni material