Termostati

Devireg™ 330



Serija Devireg™ 330 sestoji iz petih termostatov, primerni za različna temperaturna območja, v odvisnosti od zahtev aplikacije.

Devireg™ 330 (-10°C do +10°C) za preprečevanje zamrzovanja.

Devireg™ 330 (od 5°C do 45°C)za talno ogrevanje.

Devireg™ 330 ( od 15°C do 30°C) za talno ogrevanje. Namesto talnega tipala se uporablja prostorsko tipalo temperature.

Devireg™ 330 (od 30°C do 90°C) za vzdrževanje temperature medija v ceveh.

Devireg™ 330 (od 60°C do 160°C) za vzdrževanje temperature medija v ceveh na visoko temperaturnih nivojih.


Devireg™ 330

Tehnični podatki



KodaImeOpisNastavitvena skala
(°C)
Ohmsko breme
(W)
IP razred

DEVIreg™ 330 series

140F1070 Devireg™ 330 series Za montažo v DIN tračnico-10 - 1016 A / 3600IP 20
140F1072 Devireg™ 330 series Za montažo v DIN tračnico5 - 4516 A / 3600IP 20
140F1073 Devireg™ 330 Incl. 3m sensor cableZa montažo v DIN tračnico60 - 16016 A / 3600IP 20


Dokumentacija



11 Najden dokument: 7 katalog and 4 navodila


Katalog
 
DEVI katalog proizvodov
DEVI Catalogue.pdf (14,8 Mb), Oznaka literature: VKHLC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 10/07 2012
 
Katalog DEVI proizvodov 2009
DEVI katalog.pdf (4,2 Mb), Oznaka literature: VKFLC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 29/05 2009
 
Ogrevanje cevovodov
Ogrevanje cevovodov.pdf (5,3 Mb), Oznaka literature: VKEEE136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 03/06 2009
 
Ogrevanje tal
Ogrevanje tal.pdf (5,3 Mb), Oznaka literature: VKCJB136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 03/06 2009
 
Rešitve notranjega ogrevanja
Rešitve notranjega ogrevanja.pdf (6,6 Mb), Oznaka literature: VKCJA136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 29/05 2009
 
Taljenje snega in ledu
Taljenje snega in ledu.pdf (5,3 Mb), Oznaka literature: VKEEC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 03/06 2009
 
Zaščita pred zmrzaljo
Zašcita pred zmrzaljo.pdf (5,3 Mb), Oznaka literature: VKEEA136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 03/06 2009
 


Navodila
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_08091308_VIGDQ236.pdf (1,5 Mb), Oznaka literature: VIGDQ236, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 31/05 2013
 
DEVIreg 330 (+60 to +160°C)
DEVIreg330_60_160_X005732_08091337_VIGDR236.pdf (1,4 Mb), Oznaka literature: VIGDR236, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 07/06 2013
 
DEVIreg 330 (-10 +10)
DEVIreg330-10_10_X005688_08095469_VICKG336.pdf (1,4 Mb), Oznaka literature: VICKG336, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 06/06 2013
 
Termostat Devireg 330, navodila za uporabo
Devireg 330 - navodila za uporabo.pdf (0,2 Mb), Oznaka literature: VIFDQ136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 03/06 2009