DEVIsnow™ 30T (DTCE)



Dvožilni grelni kabel z enim priključkom in 100% ozemljitvenim oplaščenjem.

Lastnosti:
- Visoka deformacijska trdnost
- UV zaščita
- Visoka moč ogrevanja
- Brez vsebnosti svinca

Tipična področja vgradnje:
- Zunanje talne aplikacije
- Taljenje snega in ledu
- Strešne aplikacije, žlebovi, odtočne cevi, žlote
- Akumulacijsko ogrevanje


DEVIsnow™ 30T (DTCE)

Tehnični podatki



KodaImeMoč na m
(Watt)
Dolžina kablaJakost W
(W)
Napajanje
(V)
Zgradba

DEVIsnow™ 30T (DTCE)

89845995 DEVIsnow™ 30T (DTCE)305 m150230Dvožilni
89845996 DEVIsnow™ 30T (DTCE)308,5 m267400Dvožilni
89846000 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3010 m300230Dvožilni
89846002 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3014 m400 230 Dvožilni
89846004 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3020 m630 230 Dvožilni
89846006 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3027 m830 230 Dvožilni
89846008 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3034 m1020 230 Dvožilni
89846010 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3040 m1250 230 Dvožilni
89846012 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3045 m1350 230 Dvožilni
89846014 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3050 m1440 230 Dvožilni
89846016 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3055 m1700 230Dvožilni
89846018 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3063 m1860 230 Dvožilni
89846020 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3070 m2060 230 Dvožilni
89846022 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3078 m2340 230 Dvožilni
89846024 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3085 m2420 230 Dvožilni
89846026 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3095 m2930 230 Dvožilni
89846028 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30110 m3290 230 Dvožilni
89846030 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30125 m3680 230 Dvožilni
89846032 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30140 m4110 230 Dvožilni
89846050 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3017.5 m520400Dvožilni
89846053 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3035 m1090400Dvožilni
89846056 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3070 m2160400Dvožilni
89846060 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30110 m3225 400 Dvožilni
89846062 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30145 m4295400Dvožilni
89846063 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30170 m4955400Dvožilni
89846065 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30190 m5770 400 Dvožilni
89846067 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30215 m6470400Dvožilni


Dokumentacija



10 Najden dokument: 1 certifikati, 5 katalog and 4 navodila


Certifikati
 
20-letna podaljšana Garancija DEVI - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 SI.pdf (0,1 Mb), Oznaka literature: VCHQT236, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 26/08 2013
 


Katalog
 
DEVI katalog proizvodov
DEVI Catalogue.pdf (14,8 Mb), Oznaka literature: VKHLC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 10/07 2012
 
Katalog DEVI proizvodov 2009
DEVI katalog.pdf (4,2 Mb), Oznaka literature: VKFLC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 29/05 2009
 
Taljenje snega in ledu
Taljenje snega in ledu.pdf (5,3 Mb), Oznaka literature: VKEEC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 03/06 2009
 
Varno tudi pozimi!
DEVI sistemi taljenja snega in ledu za talne in strešne površine.pdf (5,7 Mb), Oznaka literature: VKHLB136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 05/07 2012
 
Zaščita pred zmrzaljo
Zašcita pred zmrzaljo.pdf (5,3 Mb), Oznaka literature: VKEEA136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 03/06 2009
 


Navodila
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF34F_08090557.pdf (3,2 Mb), Oznaka literature: VIIWF34F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 16/01 2019
 
Deviflex DTCE 30 ogrevalni vodniki, navodila za montažo
Deviflex DTCE 30 ogrevalni vodniki, navodila za montažo.pdf (1,0 Mb), Oznaka literature: VIEET136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 02/06 2009
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Oznaka literature: VIFSV44F, Jezik: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Datum izdaje: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV436_SI.pdf (4,4 Mb), Oznaka literature: VIFSV436, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 08/10 2015
 


Dodatki



Pripomočki in popravljalni kiti za grelne kable Na razpolago so različni pripomočki in popravljalni kiti za Deviflex in Devimat proizvode.
Pripomočki in popravljalni kiti za grelne kable Na razpolago so različni pripomočki in popravljalni kiti za Deviflex in Devimat proizvode.
Pripomočki in popravljalni kiti za grelne kable Na razpolago so različni pripomočki in popravljalni kiti za Deviflex in Devimat proizvode.
Pripomočki in popravljalni kiti za grelne kable Na razpolago so različni pripomočki in popravljalni kiti za Deviflex in Devimat proizvode.
Pripomočki in popravljalni kiti za grelne kable Na razpolago so različni pripomočki in popravljalni kiti za Deviflex in Devimat proizvode.
Pripomočki in popravljalni kiti za grelne kable Na razpolago so različni pripomočki in popravljalni kiti za Deviflex in Devimat proizvode.
Pripomočki za vgradnjo Za poenostavitev in hitro vgradnjo grelnih elementov so na razpolago različni pripomočki.