Termostati

Devireg™ 530 serija



Notranji termostat za vgradnjo na steno v električno dozo.

Devireg™ 530 serija so enostavni in učinkoviti termostati z modernim designom.

Devireg™ 530 serija omogoča enostavno in precizno krmiljenje električnega talnega ogrevanja v prostorih ne glede na vrsto talne obloge.

Medsebojno se razlikujejo glede na tip temperaturnega tipala:

Devireg™ 530 s talnim temperaturnim tipalom
Devireg™ 531 z vgrajenim prostorskim tipalom temperature
Devireg™ 532 s talnim in vgrajenim prostorskih tipalom temperature

>Pritisni za ogled video prikaza demontaže čelnega pokrova Devireg 53X


Devireg™ 530 serija

Tehnični podatki



KodaImeOpisNastavitvena skala
(°C)
Ohmsko breme
(W)
IP razred

DEVIreg™ 530 series

140F1032 Devireg™ 530Z JUSSI okvirjem0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1036 Devireg™ 531Z JUSSI okvirjem5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1039 Devireg™ 532 Z JUSSI okvirjem5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31


Dokumentacija



9 Najden dokument: 4 katalog, 1 letak and 4 navodila


Katalog
 
DEVI katalog proizvodov
DEVI Catalogue.pdf (14,8 Mb), Oznaka literature: VKHLC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 10/07 2012
 
Katalog DEVI proizvodov 2009
DEVI katalog.pdf (4,2 Mb), Oznaka literature: VKFLC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 29/05 2009
 
Ogrevanje tal
Ogrevanje tal.pdf (5,3 Mb), Oznaka literature: VKCJB136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 03/06 2009
 
Rešitve notranjega ogrevanja
Rešitve notranjega ogrevanja.pdf (6,6 Mb), Oznaka literature: VKCJA136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 29/05 2009
 


Letak
 
Grelna preproga DSVF
Devimat DSVF.pdf (1,3 Mb), Oznaka literature: VBCJG136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 29/05 2009
 


Navodila
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH236.pdf (7,0 Mb), Oznaka literature: VICKH236, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 14/08 2012
 
DEVIreg 531
DEVIreg531_X005671_VIGDP136.pdf (7,2 Mb), Oznaka literature: VIGDP136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO136.pdf (7,2 Mb), Oznaka literature: VIGDO136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 14/08 2012
 
Termostat Devireg 530, 531, 532, navodila za uporabo
Devireg 530, 531, 532 - navodila za uporabo.pdf (0,6 Mb), Oznaka literature: VIFDR136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 03/06 2009