Termostati

Devireg™ 130 series



Sobni termostati za montažo na steno.

Devireg™ 130 serija so enostavni, vendar učinkoviti 16A sobni termostati modernega designa.
Devireg™ 130 serija zagotavlja enostavno in precizno krmiljenje električnega talnega ogrevanja prostorov ne glede na vrsto talne obloge.

Serija se med seboj razlikuje glede na tip temperaturnih tipal:

Devireg™ 130 s talnim tipalom
Devireg™ 131 z vgrajenim prostorskim tipalom
Devireg™ 132 s talnim in vgrajenim prostorskim tipalom


Devireg™ 130 series

Tehnični podatki



KodaImeOpisNastavitvena skala
(°C)
Ohmsko breme
(W)
IP razred

DEVIreg™ 130 series

140F1010 DEVIreg™ 130 S talnim tipalom1 - 516 A / 3600IP 30
140F1011 DEVIreg™ 132 S talnim tipalom in prostorskih tipalom0 - 3516 A / 3600IP 30


Dokumentacija



6 Najden dokument: 4 katalog, 1 letak and 1 navodila


Katalog
 
DEVI katalog proizvodov
DEVI Catalogue.pdf (14,8 Mb), Oznaka literature: VKHLC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 10/07 2012
 
Katalog DEVI proizvodov 2009
DEVI katalog.pdf (4,2 Mb), Oznaka literature: VKFLC136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 29/05 2009
 
Ogrevanje tal
Ogrevanje tal.pdf (5,3 Mb), Oznaka literature: VKCJB136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 03/06 2009
 
Rešitve notranjega ogrevanja
Rešitve notranjega ogrevanja.pdf (6,6 Mb), Oznaka literature: VKCJA136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 29/05 2009
 


Letak
 
Grelna preproga DSVF
Devimat DSVF.pdf (1,3 Mb), Oznaka literature: VBCJG136, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 29/05 2009
 


Navodila
 
DEVIreg 130 - Elektronski termostat
DEVIreg130_X005271_VICKD236.pdf (2,7 Mb), Oznaka literature: VICKD236, Jezik: Slovenščina, Datum izdaje: 15/01 2013