Devi-Iceguard™



Devi-Iceguard™

Devi-Iceguard™

Tehnični podatki



Koda 98300809 
Ime DEVIiceguard™ 18  
Moč na m 18  Watt
Dolžina kabla 300 m kabla na bobnu 
Napajanje 230  V
Zgradba Samoregulirni kabel 
Min temperatura -30   °C
Max temperatura 65   °C
Premer 11,8 x 5,8  mm
IP razred IPX7 
Izolacija vodnika TPE 
Oplaščenje TPE 
Certifikat VDE 0254 
Garancija 5 let 
EAN 5703435005576 
ID Črn