Grelni kabli

Devi-Pipeguard™



Devi-Pipeguard™

Devi-Pipeguard™

Tehnični podatki



Koda 98300761 
Ime DEVIpipeguard™ 25 
Moč na m 25  Watt
Dolžina kabla 100 m kabla na bobnu 
Napajanje 230  V
Zgradba Polprevodni, samoregulirni kabel 
Min temperatura -30   °C
Max temperatura 65   °C
Premer 11,8 x 5,8  mm
IP razred IPX7 
Izolacija vodnika TPE 
Oplaščenje TPE 
Certifikat VDE 0254 
Garancija 5 let 
ID Blue