Grelni kabli

98300072



DEVI DPH-10™

98300072

Tehnični podatki



Koda 98300072 
Ime DEVIpipeheat™ 10 w/plug 
Moč na m 10  Watt
Dolžina kabla 4 m 
Jakost W 40  W
Napajanje 230  V
Zgradba Semi-conductive self-limiting 
Premer 7,6 x 5,2  mm
IP razred IP68 
Izolacija vodnika TPE 
Oplaščenje Flourpolymer 
Certifikat Intertek Semko 
Garancija 5 years 
EAN 5703466217931 
ID Blue