Grelni kabli

Deviflex™ DTCE-30



DEVIsnow™ 30T (DTCE)

Deviflex™ DTCE-30

Tehnični podatki



Koda 89846002 
Ime DEVIsnow™ 30T (DTCE) 
Moč na m 30  Watt
Dolžina kabla 14 m 
Jakost W 400   W
Napajanje 230   V
Zgradba Dvožilni 
Priključni kabel 2,3 m, 2x1,5 mm² 
Nominalna temperatura 80  °C
Min temperatura -5  °C
Premer 7   mm
Masa 1,29  kg
IP razred IPX7 
Izolacija vodnika FEP 
Oplaščenje PVC 
Natezna trdnost > 300  N
Deformacijska trdnost > 1500  N
Certifikat CSA / Intertek SEMKO 
Garancija 20 let 
EAN 5703466150122