Devidry™ FM1



Pripomočki za Devidry™ sistem

Devidry™ FM1

Tehnični podatki



Koda 89300030 
Ime Devidry™ FM1 
Opis Polnilni material 
Dolžina 1 m 
Širina 1 m 
Napajanje 230V 
Debelina 8 mm 
Teža 1,83  kg
Znižanje hrupa 17 dB 
IP razred IPX7 
Velikost paketa 18 x 18 x 104 
Certifikat KEMA KEUR 
Garancija 5 let 
EAN 5703466179352