Devidry™



Devidry™

Devidry™

Tehnični podatki



Koda 89300020 
Ime DEVIdry™ 100 
Opis Grelna preproga 
Tip 100  
Dolžina 1   m
Širina 1 m 
Napajanje 230V 
Debelina 8 mm 
Teža 1,89  kg
Znižanje hrupa 17 dB 
IP razred IPX7 
Velikost paketa 18 x 18 x 104  cm
Certifikat KEMA KEUR 
Garancija 5 let 
EAN 5703466177860