Sistemi za suho vgradnjo

Devidry™



Devidry™

Devidry™

Tehnični podatki



Koda 89300006 
Ime DEVIdry™ 55 
Opis Grelna preproga 
Tip 55  
Dolžina 4   m
Širina 1 m 
Napajanje 230V 
Debelina 8 mm 
Teža 6,05  kg
Znižanje hrupa 17 dB 
IP razred IPX7 
Velikost paketa 25 x 25 x 104  cm
Certifikat KEMA KEUR 
Garancija 5 let 
EAN 5703466177846