Grelna preproga

Devimat DTCE-250, DTCE-300



Devimat DTCE-250

Devimat DTCE-250, DTCE-300

Tehnični podatki



Koda 83902050 
Ime DEVIsnow™ 300T (DTCE)  
Zgradba preproge Preproga za zunanje aplikacije taljenja snega in ledu 
Moč na m² 300  W
Dolžina preproge 3.2  m
Širina preproge 0.75  m
m² preproge 2.4 
Jakost W 700  W
Napajanje 400  V
Zgradba kabla Dvožilni z zaščitnim opletom 
Mejna temperatura 70/65  °C
Min. temperatura -5  °C
Max. temperatura 59  °C
Debelina 7,0   mm
Teža 3,08  kg
IP razred IPX7  
Izolacija vodnika FEP 
Oplaščenje PVC 
Natezna trdnost 120  N
Deformacijska trdnost 2000  N
Certifikat CSA 
Garancija 20 let 
EAN 5703466157695