DEVIasphalt™ 30 (DTIK)



DEVIasphalt™ 30 (DTIK)

DEVIasphalt™ 30 (DTIK)

Tehnični podatki



Koda 83900206 
Ime DEVIasphalt™ 30T (DTIK) 
Moč na m 30  Watt
Dolžina kabla 170 m 
Jakost W 4955  W
Napajanje 400  V
Nominalna temperatura 90  °C
Max. Temp. Short period 240  °C
Min temperatura -5  °C
Premer 7  mm
IP razred IPX7 
Izolacija vodnika Teflon 
Oplaščenje XPLO 
Natezna trdnost 120  N
Deformacijska trdnost 2000  N
Certifikat SEMKO  
Garancija 20 let 
EAN 5703466192917