DEVIasphalt™ 300T (DTIK)



DEVIasphalt™ 300T (DTIK)

DEVIasphalt™ 300T (DTIK)

Tehnični podatki



Koda 83900163 
Ime DEVIasphalt™ 300T (DTIK) 
Zgradba preproge Preproga za montažo v asfalt 
Moč na m² 300  W
Dolžina preproge 7,0  m
Širina preproge 0,5  m
m² preproge 3,5 
Jakost W 1050  W
Napajanje 400  V
Zgradba kabla Dvožilni z zaščitnim opletom 
Mejna temperatura 80  °C
Debelina 7  mm
IP razred IPX7 
Izolacija vodnika Teflon 
Oplaščenje XPLO 
Natezna trdnost 120  N
Deformacijska trdnost 2000  N
Certifikat SEMKO  
Garancija 20 let 
EAN 5703466192696