83030518



DEVIcomfort™ 100T, 150T (DTIR)

83030518

Tehnični podatki



Koda 83030518 
Ime DEVIcomfort™ 100T (DTIR) 
Zgradba preproge Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat 
Moč na m² 100  W
Dolžina preproge 12  m
m² preproge 6 
Jakost W 600  W
Napajanje 230  V
Zgradba kabla Twin conductor 
Mejna temperatura 70  °C
Min. temperatura -5  °C
Max. temperatura 87  °C
Debelina 4,0   mm
Teža 0,5  kg
IP razred IPX7 
Izolacija vodnika FEP 
Oplaščenje PVC 
Natezna trdnost 120  N
Deformacijska trdnost 600  N
Certifikat Semko 
Garancija 20 Years 
EAN 5703466053058