Grelna preproga

Devimat DTIR-100, DTIR-150



DEVIcomfort™ 100T, 150T (DTIR)

Devimat DTIR-100, DTIR-150

Tehnični podatki



Koda 83030510 
Ime DEVIcomfort™ 100T (DTIR) 
Zgradba preproge Armirana preproga 
Moč na m² 100  W
Dolžina preproge 6  m
Širina preproge 0.5  m
m² preproge 3 
Jakost W 300  W
Napajanje 230  V
Zgradba kabla Dvožilni z zaščitnim opletom 
Mejna temperatura 70  °C
Min. temperatura -5  °C
Max. temperatura 87  °C
Debelina 4,0   mm
Teža 1,86  kg
IP razred IPX7 
Izolacija vodnika FEP 
Oplaščenje PVC 
Natezna trdnost 120  N
Deformacijska trdnost 600  N
Certifikat Semko 
Garancija 20 let 
EAN 5703466162507