Dodatki

19911100



Pripomočki za Devidry™ sistem

19911100

Tehnični podatki



Koda 19911100 
Ime Devidry™ CD 
Opis Razdelilna škatla 
Napajanje 230V 
Teža 0,5  kg
IP razred IPX7 
Certifikat KEMA KEUR 
Garancija 2 leti 
EAN 5703466177938