DEVIdry™ Pro Kit



DEVIdry™ Pro Kit

DEVIdry™ Pro Kit

Tehnični podatki



Koda 19911008 
Ime DEVIdry™ Pro Kit  
Opis Z Devireg™ 535 termostatom 
Omejevalnik temperature tal Da 
Napajanje 230V 
Zaščita pred zamrzovanjem 5 ° 
Teža 0,38  kg
IP razred IP31 
Velikost paketa 27 x 23 x 8  cm
Certifikat KEMA KEUR 
Garancija 2 leti 
EAN 5703466196755