Sistemi za suho vgradnjo

Devidry™ Kit



Devidry™ Kit

Devidry™ Kit

Tehnični podatki



Koda 19911000 
Ime DEVIdry™ Kit 55 
Opis Krmilni set 
Omejevalnik temperature tal Da 
Napajanje 230V 
Zaščita pred zamrzovanjem Da 
Teža 0,96  kg
IP razred IPX7 
Velikost paketa 27 x 23 x 8  cm
Certifikat KEMA KEUR 
Garancija 2 leti 
EAN 5703466177914