Grelni kabli

19805266



Pripomočki za vgradnjo

19805266

Tehnični podatki



Koda 19805266 
Ime PVC pritrdilni trakza grelne kable debeline 6,6 do 8,0 mm; c-c razdalja 25mm  
Opis Type MS 6,6-8,0 mm - 25mm  
Teža 0,03  kg
EAN 5703435009222