I/O Extender™



I/O Extender™

I/O Extender™

Tehnični podatki



Koda 19150535 
Ime I/O Extender  
Napetost 24 VDC ± 10%  V
Električna obremenitev 2A / 450W 
IP razred IP 20 
Zaslon LED 
Temperatura okolice -10 – 55  °C
Višina paketa 74   mm
Širina paketa 283   mm
Globina paketa 234   mm