Grelni kabli

DEVIsafe™ 20T 400V



DEVIsafe™ 20T 400V

DEVIsafe™ 20T 400V

Tehnični podatki



Koda 140F1291 
Ime DEVIsafe™ 20T 
Moč na m 20  Watt
Dolžina kabla 44m 
Jakost W 870  W
Napajanje 400  V
Zgradba Okrogel, dvožilni vodnik z ozemljitvijo, en priključni kabel 
Priključni kabel 2,3m 2x1.5mm² 
Nominalna temperatura 65  °C
Min temperatura -5  °C
Premer 6.9  mm
IP razred IPX7 
Izolacija vodnika PEX 
Oplaščenje 100% pokritost, alu-folija, pokositrana bakrena pletenica 
Natezna trdnost 500  N
Deformacijska trdnost 1500  N
Certifikat SEMKO 
Garancija 20 let 
EAN 5703466224274 
Ohmska vrednost 184 Ohm