Grelni kabli

Deviflex™ 10T (DTIP)



Deviflex™ 10T (DTIP)

Deviflex™ 10T (DTIP)

Tehnični podatki



Koda 140F1216 
Ime DEVIflex™ 10T 
Moč na m 10  Watt
Dolžina kabla 4m 
Jakost W 40  W
Napajanje 230  V
Zgradba Okrogel, dvožilni vodnik z zaščito, en priključni kabel 
Priključni kabel 2,3m 3x1.5mm² 
Nominalna temperatura 65  °C
Min temperatura -5  °C
Premer 6.9  mm
IP razred IPX7 
Izolacija vodnika PEX 
Oplaščenje 100% pokritost, alu-folija, pokositrana bakrena pletenica 
Natezna trdnost 500  N
Deformacijska trdnost 1500  N
Certifikat SEMKO 
Garancija 20 let 
EAN 5703466223529 
Ohmska vrednost 1324 Ohm