Grelni kabli

DEVIflex™ 6T (DTIP)



DEVIflex™ 6T (DTIP)

DEVIflex™ 6T (DTIP)

Tehnični podatki



Koda 140F1201 
Ime DEVIflex™ 6T 
Moč na m 6  Watt
Dolžina kabla 40m 
Jakost W 250  W
Napajanje 230  V
Zgradba Okrogla, dvožilni vodnik z ozemljitvijo, en priključni kabel 
Priključni kabel 2,3m 3x1.5mm² 
Nominalna temperatura 65  °C
Min temperatura -5  °C
Premer 6.9  mm
IP razred IPX7 
Izolacija vodnika PEX 
Oplaščenje 100% pokritost, alu folija, pokositrana bakrena pletenica 
Natezna trdnost 500  N
Deformacijska trdnost 1500  N
Certifikat SEMKO 
Garancija 20 let 
EAN 5703466223376 
Ohmska vrednost 211,6 Ohm