Termostati

140F1141



DEVIreg Smart

140F1141

Tehnični podatki



Koda 140F1141 
Ime DEVIreg Smart - bela (RAL 9010) 
Opis Brezžični termostat 
Ohmsko breme 16A / 3680W@230V~  W
Temperatura okolice 0 do +30°C  °C
Napajanje 220-240V ~  V
IP razred IP21