Termostati

140F1085



Devireg™ 850

140F1085

Tehnični podatki



Koda 140F1085 
Ime Devireg™ 850  
Opis za zunanje talne in strešne aplikacije 
Ohmsko breme 230V ~ 15A   W
Tip temperaturnega tipala devibus connected moisture sensor(s) 
Temperatura okolice -10ºC - 40  °C
Napajanje 180 - 250V   V
Induktivno breme 1A (power factor (0.3)  A
Indikator 2x16-character illuminated display 
IP razred IP 20 
Relejsko stikalo 1-pole 
2-polno stikalo No 
Dimenzija - višina 105  mm
Dimenzija - širina 23,5  mm
Dimenzija - globina 53  mm