Termostati

140F1080



Devireg™ 610

140F1080

Tehnični podatki



Koda 140F1080 
Ime Devireg™ 610  
Nastavitvena skala -10 - 50  °C
Ohmsko breme 10 A / 2300  W
Tip temperaturnega tipala NTC; 15kΩ / 25ºC 
Histereza ±0.2  °C
Temperatura okolice -30º - 55  °C
Napajanje 180 - 250V  V
Induktivno breme cosφ= 0.3 max 4   A
Indikator LED 
IP razred IP 44 
Relejsko stikalo 1-pole 
2-polno stikalo Yes 
Dimenzija - višina 100   mm
Dimenzija - širina 69.5   mm
Dimenzija - globina 45   mm