Termostati

140F1078



DEVIreg™ Touch

140F1078

Tehnični podatki



Koda 140F1078 
Ime Devireg™ Touch 
Opis Design Frame Ivory 
Napajanje 220 - 240V 50/60Hz  V
Poraba v mirovanju < 400  mW
Ohmsko breme 16 A / 3680  W
Induktivno breme cosφ= 0.3 max 1   A
Tip temperaturnega tipala NTC; 15kOhm at 25ºC Compatible with foreign  
Regulacija PWM 
Temperatura okolice +5 - +30  °C
Omejevalnik temperature tal Max + 20° to + 35°C (+45°C) Min + 10° to + 35°C (+45°C)  °C
Zaščita pred zamrzovanjem +5°C (+ 5 to + 9°C  °C
Temperaturni razpon 5-35°C (room) or 5-45°C (floor)  °C
Zamik 0° to + 30  °C
Temperatura skladiščenja -20° to +65  °C
IP razred 21 
Dimenzija - višina 85  mm
Dimenzija - širina 85  mm
Dimenzija - globina 44  mm