Termostati

140F1075



Devireg™ 316

140F1075

Tehnični podatki



Koda 140F1075 
Ime Devireg™ 316 vključno z 3m kablom za senzor 
Opis Z montaži v DIN tračnico 
Nastavitvena skala -10 - 50  °C
Ohmsko breme 16 A / 3600  W
Tip temperaturnega tipala NTC; 15kΩ / 25ºC 
Histereza 0.2º - 6  °C
Temperatura okolice -10...+45  °C
Zamik 0º - 8  °C
Napajanje 180 - 250V  V
Induktivno breme cosφ= 0.3 max 4   A
Indikator LED 
IP razred IP 20 
Relejsko stikalo 1-pole 
2-polno stikalo No 
Dimenzija - višina 86   mm
Dimenzija - širina 52  mm
Dimenzija - globina 53   mm