140F1073



Devireg™ 330

140F1073

Tehnični podatki



Koda 140F1073 
Ime Devireg™ 330 Incl. 3m sensor cable 
Opis Za montažo v DIN tračnico 
Nastavitvena skala 60 - 160  °C
Ohmsko breme 16 A / 3600  W
Tip temperaturnega tipala NTC; 16,7kΩ / 100ºC 
Histereza ±0.75  °C
Temperatura okolice -10º - 50  °C
Napajanje 180 - 250V   V
Induktivno breme cosφ= 0.3 max 4  A
Indikator LED 
IP razred IP 20 
Relejsko stikalo 1-polno, change over 
2-polno stikalo Ne 
Dimenzija - višina 86  mm
Dimenzija - širina 36  mm
Dimenzija - globina 52  mm