Termostati

140F1072



Devireg™ 330

140F1072

Tehnični podatki



Koda 140F1072 
Ime Devireg™ 330 series  
Opis Za montažo v DIN tračnico 
Nastavitvena skala 5 - 45  °C
Ohmsko breme 16 A / 3600  W
Tip temperaturnega tipala NTC; 15kΩ / 25ºC 
Histereza ±0.2  °C
Temperatura okolice -10º - 50  °C
Napajanje 180 - 250V   V
Induktivno breme cosφ= 0.3 max 4  A
Indikator LED 
IP razred IP 20 
Relejsko stikalo 1-polno, change over 
2-polno stikalo Ne 
Dimenzija - višina 86   mm
Dimenzija - širina 36   mm
Dimenzija - globina 52  mm