DEVIreg™ Opti

140F1055



DEVIreg™ Opti

140F1055

Tehnični podatki



Koda 140F1055 
Ime DEVIreg™ Opti 
Opis Integriran okvir 
Ohmsko breme 13A/2990W @ 230V  W
Tip temperaturnega tipala NTC 15 kΩ @ 25°C, 3 m 
Temperaturni razpon 5°C to 35°C (soba) 5°C to 45°C (tla)  °C
Temperatura okolice 0 do 35  °C
Zaščita pred zamrzovanjem 5°C  °C
Omejevalnik temperature tal Max. 20°C do 35°C (45°C) Min. 10°C do 35°C (45°C)  °C
Napajanje 220 V- 240V~ 50/60 Hz  V
Induktivno breme 1A (Cos φ = 0,3)  A
IP razred 21 
Dimenzija - višina 85  mm
Dimenzija - širina 85  mm
Dimenzija - globina 24  mm
Teža 0,12  kg
Poraba v mirovanju < 500  mW
Temperatura skladiščenja -20 do 65  °C
Garancija 2  let/i-a