Termostati

140F1036



Devireg™ 530 serija

140F1036

Tehnični podatki



Koda 140F1036 
Ime Devireg™ 531 
Opis Z JUSSI okvirjem 
Nastavitvena skala 5 - 35  °C
Ohmsko breme 230V ~ 15 A / 3450  W
Tip temperaturnega tipala NTC; 15kΩ / 25ºC 
Histereza ±0.2  °C
Temperatura okolice -10º - 30  °C
Zaščita pred zamrzovanjem 5°C  °C
Omejevalnik temperature tal 20º - 50°C  °C
Napajanje 180 - 250V   V
Induktivno breme cosφ= 0.3 max 4   A
Indikator LED 
IP razred IP 31 
Relejsko stikalo 1-polno 
2-polno stikalo Ne 
Dimenzija - višina 85   mm
Dimenzija - širina 85   mm
Dimenzija - globina 21   mm