Termostati

140F1011



Devireg™ 130 series

140F1011

Tehnični podatki



Koda 140F1011 
Ime DEVIreg™ 132  
Opis S talnim tipalom in prostorskih tipalom 
Nastavitvena skala 0 - 35  °C
Ohmsko breme 16 A / 3600  W
Tip temperaturnega tipala NTC; 15kΩ / 25ºC 
Histereza ±0.2  °C
Temperatura okolice -10º - 50  °C
Zaščita pred zamrzovanjem 5°C  °C
Omejevalnik temperature tal 5º-45°C  °C
Napajanje 180 - 250V  V
Induktivno breme cosφ= 0.3 max 4   A
Indikator LED 
IP razred IP 30 
Relejsko stikalo 1-pole 
2-polno stikalo No 
Dimenzija - višina 82  mm
Dimenzija - širina 82  mm
Dimenzija - globina 36  mm