140F0422



Devimat DTIF-100, DTIF-150

140F0422

Tehnični podatki



Koda 140F0422 
Ime DEVImat™ 100T (DTIF) with flexpipe 
Zgradba preproge Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat 
Moč na m² 100  W
Dolžina preproge 10  m
Širina preproge 0.5  m
m² preproge 5 
Jakost W 500  W
Napajanje 230  V
Zgradba kabla Twin conductor 
Mejna temperatura 120  °C
Debelina 3.5  mm
IP razred IPX7 
Izolacija vodnika FEP 
Oplaščenje PVDF 
Natezna trdnost 120  N
Deformacijska trdnost 600  N
Certifikat Semko 
Garancija 20 Years 
EAN 5703466203132