Grelna preproga

140F0329



DEVIheat DSVF-150

140F0329

Tehnični podatki



Koda 140F0329 
Ime DEVIheat™ 150S (DSVF) 
Zgradba preproge Grelni kabel oplaščen s termoplastičnim polimerom, pritrjen na samolepljivo mrežo/pletivo iz steklenih vlaken 
Moč na m² 150  W
Dolžina preproge 2  m
Širina preproge 0.5  m
m² preproge 1 
Jakost W 150  W
Napajanje 230  V
Zgradba kabla Enožilni kabel 
Mejna temperatura 120  °C
Debelina 2.5  mm
IP razred IPX7 
Izolacija vodnika FEP 
Oplaščenje PVDF 
Natezna trdnost 120  N
Deformacijska trdnost 600  N
Certifikat VDE 
Garancija 20 let 
EAN 5703466202784