140F0222



DEVIbasic™ 20S (DSIG)

140F0222

Tehnični podatki



Koda 140F0222 
Ime DEVIbasic™ 20S (DSIG) 
Moč na m 20  Watt
Dolžina kabla 74 m 
Jakost W 1465  W
Napajanje 230  V
Zgradba Enožilni prevodnik 
Nominalna temperatura 70/65  °C
Premer 5.5  mm
IP razred IPX7 
Izolacija vodnika XLPE 
Oplaščenje PVC 
Natezna trdnost 120  N
Deformacijska trdnost 2000  N
Certifikat Nemko 
Garancija 20 Years 
EAN 5703466202357